Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BTL7 -TB- Series - Analog Voltage

BTL7 -TB- Series - Analog Voltage

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs redondants

Interface
Analogique, tension
Longueur de mesure
25...7620 mm
Fidélité de répétition
± 10 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Ce produit est disponible pour la fabrication express.

Fabrication express

Vous avez besoin du produit de toute urgence? Alors profitez de notre production express et vous pourriez peut-être recevoir votre commande dans un délai plus court.

Votre commande sera vérifiée et lancée immédiatement. Dans certains cas, la production express peut ne pas être possible. Nous vous informerons bien sûr immédiatement et annulerons les frais express.

De plus, vous pouvez également raccourcir le temps de transport en sélectionnant la livraison express (sauf pour les BTL de plus de 2,5 mètres).

Veuillez noter que les produits fabriqués en express ne peuvent pas être annulés.

EUR
+335 EUR
Prix pour la production express (250 EUR par article)
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Interface
Analogique, tension
Longueur de mesure
25...7620 mm
Fidélité de répétition
± 10 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Version mécanique
Fixation filetage M18
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE
l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?