Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs – modèle profilé
Interface
Analogique, courant
Longueur de mesure
50...5080 mm
Écart de linéarité
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -PF- Series - Analog Current | BTL C1 - Profil PF - Analog | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Interface | Analogique, courant |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Longueur de mesure | 50...5080 mm | 25...4000 mm |
| Écart de linéarité |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Version mécanique | Profil plat - 21 x 35 mm | Profil plat - 21 x 35 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé | Aluminium, anodisé |
| Classe de protection | IP67 avec connecteur | IP67 avec connecteur |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible