Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BTL6 -A1- Series - Analog Voltage

BTL6 -A1- Series - Analog Voltage

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs – modèle profilé

Interface
Analogique, tension
Longueur de mesure
50...4012 mm
Écart de linéarité
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 500: ± 0.04% FS
Température ambiante
0...70 °C
Version mécanique
Profil rond, Ø30 mm
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Analogique, tension
Longueur de mesure
50...4012 mm
Écart de linéarité
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 500: ± 0.04% FS
Température ambiante
0...70 °C
Version mécanique
Profil rond, Ø30 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Classe de protection
IP67 avec connecteur
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?