Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BTL5 -B-DEX- Series - Digital

BTL5 -B-DEX- Series - Digital

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible

Interface
Start/Stop
Longueur de mesure
25...4000 mm
Fidélité de répétition
2 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Tension d'emploi Ub
20...26 VDC
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
Start/Stop
Longueur de mesure
25...4000 mm
Fidélité de répétition
2 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Tension d'emploi Ub
20...26 VDC
Température ambiante
-40...60 °C
Version mécanique
Fixation filetage M18
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
IECEx
KC
WEEE
Catégorie Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?