Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible
Interface
Start/Stop
Longueur de mesure
25...4000 mm
Fidélité de répétition
2 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Tension d'emploi Ub
20...26 VDC
Configuration du produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Variantes de produits à partir de configurations de clients
BTL4WNY
BTL5-P1-M0125-J-DEXB-K05
BTL1CL3
BTL5-P1-M0140-J-DEXB-K05
BTL3RTK
BTL5-P1-M0200-J-DEXB-K05
BTL3RTH
BTL5-P1-M0250-J-DEXB-K05
BTL1ARA
BTL5-P1-M0275-J-DEXB-K05
BTL19AA
BTL5-P1-M0450-J-DEXB-K10