Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BTL5 -J-DEX-A/B- Series - SSI

BTL5 -J-DEX-A/B- Series - SSI

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible

Interface
SSI
Longueur de mesure
25...4000 mm
Fidélité de répétition
± 1 LSB
Écart de linéarité
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…4000: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…4000: ± 2 LSB
Tension d'emploi Ub
20...26 VDC
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Variantes de produits à partir de configurations de clients

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Interface
SSI
Longueur de mesure
25...4000 mm
Fidélité de répétition
± 1 LSB
Écart de linéarité
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…4000: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…4000: ± 2 LSB
Tension d'emploi Ub
20...26 VDC
Température ambiante
-40...60 °C
Version mécanique
Fixation ajustement 18h6
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
IECEx
ATEX
KC
WEEE
Catégorie Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?