Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 8 x 30 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Câble, 1.00 m, PVC
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, 2.00 m, PVC
Câble, 3.00 m, PUR
Câble, 3.00 m, PVC
Câble, 5.00 m, PUR
Câble, 5.00 m, PVC
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.70 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 1.00 m, PUR
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible