Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Caractéristiques du produit
1.50 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
2.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
3.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
5.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible