- Plage de mesure
- 0...400 bar
- Précision
- ±0.5 % FSO BFSL
- Pression de surcharge
- 650 bar
- Pression d'éclatement
- 1000 bar
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Interface
- IO-Link 1.1
- Sortie analogique
- Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
- Sortie de commutation
- 2x PNP/NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) switchable
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Raccord process
- G 1/4" (DIN 3852)
- Matériau du raccord processus
- Acier inoxydable (1.4301)
- Matériau de la bague d'étanchéité
- FKM
- Matériau du boîtier
-
Acier inoxydable (1.4301)
PE, Polyéthylène de densité élevée - Température du produit
- -40...125 °C
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67, Etat vissé
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02