Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

SET00CM

BML-SK-000001

Set de produits 2-pièces

Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Informations sur le produit BCC0100
Principales caractéristiques
Raccordement
M16x0,75-Connecteur femelle, droit, 7-pôles
Câble
PUR Shielded black, 3.00 m
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
0.08 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
Température de câble, pose flexible
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
EAC
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
Informations sur le produit BML07EU
Principales caractéristiques
Dimensions
10 x 25 x 35 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M16 série 423-Connecteur mâle, 7-polaire, 0.2 m, PUR
Matériau du boîtier
PBT
Interface
Numérique A/B (RS422)
Résolution
10 µm
Distance de lecture
0.01...2 mm
Écart de linéarité max.
±50 µm (Distance ≤ 1,0 mm)
Signal de référence
sans signal de référence
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-20...80 °C
Sens de déplacement
dans le sens longitudinal par rapport à la bande magnétique
Homologation / conformité
cURus
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?