Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

SET00JE

BMF 305K/HW25-PS-C-2-PU-05

Set de produits 2-pièces

Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Informations sur le produit BMF0057
Principales caractéristiques
Forme de rainure
variable
Dimensions
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
PUR, 5 m
Utilisation
Actionneurs de grande taille
Matériau du boîtier
LCP
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
10000 Hz
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Informations sur le produit BAM00LR
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Bride de fixation BMF
Utilisation
Rainure en queue d'aronde 60° (p. ex. Festo, Bosch, Numatics et Hoerbiger- Origa) ou 90° (p. ex. Martonair)
Vérin pneumatique avec rainure intégrée
Utilisation
pour capteurs magnétiques BMF 305
Matériau
Aluminium anodisé
Température ambiante
-40...85 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?