Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

SET00L2

BAV DG-PP-00026-01

Set de produits 2-pièces

Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Informations sur le produit BCC0351
Principales caractéristiques
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Câble
PVC gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
cULus
EAC
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
Informations sur le produit BES004N
Principales caractéristiques
Dimensions
Ø 12 x 60 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1000 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?