Illustration similaire
1
Illustration similaire
2
Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Set de produits 2-pièces
Alternative recommandée
BVS0016
Capteur Vision BVS E Advanced
BVS OI-3-155-E
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00071-01 | BVS OI-3-155-E | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation | - | Détection sur 360° |
|---|---|---|
| Résolution de l'image | - | 0.3 MP (640 x 480 pixels) |
| Distance focale | - | 6.0 mm |
| Portée | - | 50...1000 mm |
| Champ visuel | - | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm |
| Interface | - | Ethernet 10/100 Base T |
| Dimensions | - | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Classe de protection | - | IP54 |
| Homologation / conformité | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible