Illustration similaire
1
Illustration similaire
2
Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Set de produits 2-pièces
BCC04WF
Câbles de liaison
BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-003
Quantité :
2 Pc.
Informations sur le produit
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
| BAV DG-PH-00063-01 | BCC A314-A314-A314-T0001-000 | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | |
|
-
Prix de catalogue
|
144.36 CAD
Prix de catalogue
|
47.19 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | - | 7/8"-Connecteur femelle, 4-pôles | M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | - | 7/8"-Connecteur femelle, 4-pôles | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | - | 7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | - | 300 VDC / 300 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | - | 8.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | - | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité | - |
cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Température ambiante | - | - | -25...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible