Illustration similaire
1
Illustration similaire
2
Illustration similaire
3
Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Set de produits 3-pièces
BCC05LU
Câbles de liaison
BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-010
Quantité :
8 Pc.
Informations sur le produit
BCC05LY
Câbles de liaison
BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-020
Quantité :
8 Pc.
Informations sur le produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00129-01 | BIS Z-AK-001-PU1-03 | BCC M414-M415-M415-U2018-002 | |
|
-
Prix de catalogue
|
586.67 CAD
Prix de catalogue
|
116.74 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | - | M12x1-Connecteur femelle | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | - | Sub-D-Connecteur femelle | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | - | Jack mâle | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | - | 19.2...26.4 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Câble | - | noir, 0.8...2.7 m | PVC gris, 0.2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Température de câble, pose flexible | - | 0...70 °C | -5...105 °C |
| Classe de protection | - | IP40 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité | - |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus |
| Courant nominal (40 °C) | - | - | 4.0 A |
| Température de câble, pose fixe | - | - | -40...105 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible