Illustration similaire
1
Illustration similaire
2
Illustration similaire
3
Illustration similaire
4
Illustration similaire
5
Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Set de produits 5-pièces
BCC091N
Câbles de liaison
BCC A314-A314-30-304-VX44W6-050
Quantité :
1 Pc.
Informations sur le produit
BCC09NP
Câbles de liaison
BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050
Quantité :
1 Pc.
Informations sur le produit
BCC05M1
Câbles de liaison
BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-050
Quantité :
8 Pc.
Informations sur le produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00134-01 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-030 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
56.18 CAD
Prix de catalogue
|
118.30 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | - | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | - | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | 7/8"-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte / non | - |
| Visualisation d'état | - | oui/non | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - |
| Câble | - | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | - | 3 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | - | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | - | -25...90 °C | -20...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | - | 30 VDC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | - | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologation / conformité | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible