Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.

SET024C

BAV BP-PH-00242-03

Set de produits 11-pièces

1
FHW007P Objectifs à monture C FL-CC7528-2M
Quantité : 6 Pc.
Informations sur le produit
4
BCC099U Câbles de liaison BCC A313-A313-30-345-VX43W6-020
Quantité : 1 Pc.
Informations sur le produit
6
BCC09NP Câbles de liaison BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050
Quantité : 1 Pc.
Informations sur le produit
7
BAM02W0 Boîtier de protection BAM PC-VS-023-1-01
Quantité : 6 Pc.
Informations sur le produit
9
BCC039P Câbles de liaison BCC M415-M414-3A-304-PX0434-050
Quantité : 6 Pc.
Informations sur le produit
10
BCC0HZL Câbles de liaison BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-050
Quantité : 1 Pc.
Informations sur le produit
11
BVS036J BVS VisionSensor BVS VS-M1280Z00-L3-500
Quantité : 6 Pc.
Informations sur le produit
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Informations sur le produit FHW007P
Principales caractéristiques
Température ambiante
-20...50 °C
Distance focale
75 mm
Obturateur
2.8...32
Distance d'objet minimale (MOD)
700 mm
Angle de vue horizontal
6.9 °
Angle de vue vertical
5.18 °
Max. Sensor size
2/3"
Résolution de l'image
2 MP
Fixation
Vis
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
Ø 34 x 63.6 mm
Matériau
Aluminium, anodisé noir
Poids
125 g
Texte additionnel
L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"
Manufacturer
Ricoh
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Informations sur le produit BAM00WN
Principales caractéristiques
Version
Équerre de montage
Utilisation
pour montage mural
pour système de montage BMS
Utilisation
pour capteurs Vision BVS …-E
Matériau
Acier inoxydable
Dimensions
74 x 47 x 51 mm
Fixation
Vis
Bornes
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Informations sur le produit BCC099M
Principales caractéristiques
Raccordement
7/8"-Female, angled, 3-pin
Câble
PVC jaune, 5 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
13.0 A
Classe de protection
IP67, IP68
Gaine de câble, couleur
jaune
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
Informations sur le produit BCC099U
Principales caractéristiques
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 3-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles
Câble
PVC jaune, 2 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
13.0 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68
Gaine de câble, couleur
jaune
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
Informations sur le produit BAE00ET
Principales caractéristiques
Dimensions
116 x 70 x 150 mm
Version
IP67
Fixation
Fixation par bride
Matériau du boîtier
Aluminium
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"-Connecteur femelle
Tension d'entrée
100…240 VAC, Monophasée
Tension de sortie nominale DC
24 V
Courant nominal de sortie
8 A
Puissance de sortie max.
192 W
Courant de sortie max.
12 A pendant 4 s max.
Classe de protection
IP67, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
cURus
WEEE
Température ambiante
-25...70 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Informations sur le produit BCC09NP
Principales caractéristiques
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Interface
EtherNet/IP
Câble
TPE blindé bleu turquoise, 5 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-40...80 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC
Courant nominal (40 °C)
1.5 A
Classe de protection
IP67/IP67
Gaine de câble, couleur
bleu turquoise
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
Informations sur le produit BAM02W0
Principales caractéristiques
Description sommaire
Capuchon de protection optique
Utilisation
pour capteurs Vision BVS SC-..
Matériau
Aluminium anodisé, noir
Matériau de la vitre de protection
Luxacryl/2h
Dimensions
Ø 45 x 83 mm
Fixation
Vis
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Informations sur le produit BNI006A
Principales caractéristiques
Interface
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Affichage
oui
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"-Connecteur femelle, 4-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
9.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Dimensions
68 x 37.9 x 224 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Version IO-Link
1.1.3
Classifications
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Informations sur le produit BCC039P
Principales caractéristiques
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Informations sur le produit BCC0HZL
Principales caractéristiques
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, X-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé vert, 5 m
Câble, info
Ethernet, CAT 6A
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-30...70 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 50 VAC
Courant nominal (40 °C)
0.5 A
Classe de protection
IP67/IP20
Gaine de câble, couleur
vert
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
Informations sur le produit BVS036J
Principales caractéristiques
Utilisation
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Outil de codage
OCR
Contrôle des erreurs
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Résolution de l'image
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Interface
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensions
56 x 56 x 46.4 mm
Classe de protection
IP67, avec tube de protection
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?