Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Modules de bus de terrain

Modules d'E/S standard : Flexible et performant pour votre automatisation

Disponible en:

2 Séries

Nos modules de bus de terrain gèrent les signaux d'E/S standard qui prennent en charge les protocoles de bus de terrain établis tels que Profinet ou Ethernet/IP. Ils sont disponibles en différentes versions avec un connecteur d'alimentation 7/8" et offrent une solution flexible pour vos besoins d'automatisation. Choisissez parmi trois lignes de produits :

  • Black Line : Un rapport qualité/prix attractif pour des applications rentables.

  • Ligne Silver : Boîtier robuste en zinc moulé sous pression, également disponible avec écran intégré.

  • Safe Line : spécialement pour les applications relevant de la sécurité selon le type d'appareil (VDMA 66413), SIL (CEI 61508), SIL CL (EN 62061), catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)

Les particularités

  • Grande flexibilité grâce à la prise en charge des protocoles de bus de terrain courants
  • Intégration simple et intuitive dans des systèmes de niveau supérieur
  • Construction robuste pour différentes conditions d'utilisation
  • Prix attractifs pour différents budgets

2 Séries

Série
Gamme de produits Matériau du boîtier primaire Interface Entrées, nombre Logements, nombre
Actions
Black Plastique Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherNet/IP 16 8
Silver Zinc moulé sous pression Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, Profinet, EtherNet/IP 16 8
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?