Dispositifs de commande, éléments de signalisation et éclairages LED pour machines
Pour des processus d'exploitation sûrs, des informations d'état claires et un éclairage optimal dans les applications industrielles
Les informations et les états des machines doivent être accessibles et représentés à de nombreux endroits dans les installations de production modernes. Avec notre SmartLight, vous savez à tout moment où en est la production. Les SmartLights se distinguent par une flexibilité particulièrement élevée. Grâce à divers modes, tels que les tailles de segments variables en cours de fonctionnement, le mode de défilement et le mode de niveau, ainsi que d'autres fonctions comme le clignotement et le flash, les processus critiques peuvent toujours être visualisés et surveillés en toute sécurité. Les LED extra-lumineuses assurent une signalisation claire même à grande distance.
Les appareils de commande et de saisie compatibles IO-Link permettent d'exécuter des commandes aux points centraux des machines et des installations. Le câblage avec IO-Link permet de réduire la complexité et les coûts. Les fonctions configurables et programmables ainsi que le retour d'information offrent d'autres avantages par rapport aux appareils de commande classiques.
SmartLight – Colonnes lumineuses à LED
Lumières de la machine
Pupitre de commande IO-Link
Pourquoi les dispositifs de commande et de signalisation sont indispensables dans les applications industrielles
Grâce à des fonctions de commande et de signalisation claires, les dispositifs de contrôle et de signalisation réduisent les erreurs de manipulation, améliorent les temps de réponse et contribuent à la sécurité d'exploitation des machines, notamment dans les environnements de production complexes ou automatisés. L'interface IO-Link facilite particulièrement leur câblage et simplifie la mise en service et la maintenance.
Colonnes lumineuses pour une indication d'état claire sur les machines et les systèmes

Les colonnes lumineuses assurent une communication visuelle et sonore claire directement sur la machine. Ils fournissent des informations fiables sur les états de fonctionnement, les dysfonctionnements ou les avertissements.
Qu'il s'agisse de l'état de la machine, des validations de processus ou des messages d'alerte : les dispositifs de signalisation facilitent la détection rapide des états de fonctionnement grâce à des signaux visuels ou sonores et garantissent une production sans heurts.
Grâce à la technologie LED moderne, les voyants de signalisation offrent une luminosité élevée, une bonne visibilité et un fonctionnement économe en énergie, même en cas d'utilisation continue.
Avantages des voyants lumineux SmartLight de Balluff
- Indication d'état claire via des LED lumineuses et très visibles
- Technologie durable et nécessitant peu d'entretien
- Boîtiers robustes, adaptés aux environnements industriels exigeants
Dispositifs de commande IO-Link pour des concepts de fonctionnement sûrs et flexibles

Les boitiers de commande Balluff sont conçus pour une utilisation industrielle et séduisent par leur longue durée de vie mécanique, leur toucher précis et leur conception robuste.
La gamme de boite à bouton Balluff comprend différents modèles de boitiers de commande IO-Link pour un large éventail de concepts de fonctionnement, allant des fonctions simples de commutation et de boutons-poussoirs aux solutions de commande complexes pour machines et systèmes.
Caractéristiques et avantages des terminaux de commande Balluff
- Boitiers de commande IO-Link pour des concepts de machines flexibles
- Construction robuste pour une utilisation industrielle en continu
- Commande sûre et intuitive directement sur la machine
Eclairage LED pour une visibilité optimale sur le lieu de travail

Les éclairages de machine Balluff garantissent des conditions d'éclairage optimales sur les machines, les installations et les postes de travail.
Un bon éclairage améliore non seulement l'ergonomie, mais aussi la sécurité des processus. Ils permettent un éclairage ciblé et homogène des espaces d'usinage et des zones intérieures des machines, même dans des espaces restreints.
Vos avantages avec les éclairages pour machines de Balluff
- Lumière de haute qualité avec faible consommation d'énergie
- Construction robuste pour une utilisation industrielle en continu
- Longue durée de vie et faible entretien
Zoom sur les nouveautés
Découvrez les derniers éclairages, dispositifs de commande et de signalisation pour une automatisation plus simple et plus efficace.