Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Absolute

33 Versions

Code de commande
Interface Type de bride Matériau de la bride Flange diameter Diamètre d'arbre Homologation / conformité
Actions
Profinet Bride synchro Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Bride synchro Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet Clamping flange Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Clamping flange Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet End hollow shaft Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT End hollow shaft Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN Bride synchro Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
SSI Bride synchro Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
RS485 Bride synchro Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN End hollow shaft Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?