Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Incremental

6 Versions

Code de commande
Interface Type de bride Matériau de la bride Flange diameter Diamètre d'arbre Homologation / conformité
Actions
Impulsion numérique Clamping flange Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulsion numérique Clamping flange Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulsion numérique Clamping flange Acier inoxydable (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab
Impulsion numérique Clamping flange Aluminium 50 mm 8 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulsion numérique Clamping flange Aluminium 63 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulsion numérique Clamping flange Aluminium 70 mm 12 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?