Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BFD

4 Versions

Code de commande
Prix Symbolisation commerciale Plage de mesure Interface Type de raccordement Raccordement Résistance à la pression max.
Actions
748.68 CAD
BFD0001 0...80 mm Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Câble avec connecteur Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m, TPU 350 bar
748.68 CAD
BFD0002 0...80 mm Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Câble avec connecteur Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m, TPU 350 bar
748.68 CAD
BFD0003 0...80 mm Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Câble Câble, 2.0 m, TPU 350 bar
848.75 CAD
BFD0007 0...80 mm Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Câble avec connecteur Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 1.0 m, TPU 350 bar
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?