Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BIR

Disponibilité

24 Versions

Code de commande
Prix Raccordement Longueur de mesure Température ambiante max.
Actions
681.25 CAD
Connecteur, M12x1, 5 pôles 200 mm 85 °C
701.88 CAD
Connecteur, M12x1, 5 pôles 300 mm 85 °C
681.25 CAD
Connecteur, M12x1, 4 pôles 200 mm 85 °C
681.25 CAD
Connecteur, M12x1, 5 pôles 200 mm 85 °C
701.88 CAD
Connecteur, M12x1, 4 pôles 300 mm 85 °C
701.88 CAD
Connecteur, M12x1, 5 pôles 300 mm 85 °C
784.45 CAD
Connecteur, M12x1, 8 pôles 300 mm 85 °C
743.16 CAD
Connecteur, M12x1, 4 pôles 500 mm 85 °C
743.16 CAD
Connecteur, M12x1, 5 pôles 500 mm 85 °C
743.16 CAD
Connecteur, M12x1, 5 pôles 500 mm 85 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?