Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Attached

19 Versions

Code de commande
Interface 01 Longueur de mesure Version mécanique Repeatability absolute 01
Actions
IO-Link 25...4000 mm Profil rond, Ø30 mm
Analogique, courant 25...4000 mm Profil rond, Ø30 mm
IO-Link 25...4000 mm Profil plat - 21 x 35 mm
Analogique, courant 25...4000 mm Profil plat - 21 x 35 mm
Analogique, courant 25...4000 mm Profil rond, Ø30 mm
EtherCAT 25...4000 mm Profil rond, Ø30 mm
EtherCAT 25...5000 mm Profil quadratique - 37 x 35 mm
EtherNet/IP 50...7620 mm Profil quadratique - 37 x 35 mm
Impulsion numérique 50...7620 mm Profil quadratique - 37 x 35 mm
Analogique, tension 50...7620 mm Profil quadratique - 37 x 35 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?