Inclination measuring
34 Versions
|
Code de commande
|
Prix | Symbolisation commerciale | Principe de mesure | Plage de mesure | Axes de mesure | Interface | Raccordement | Matériau du boîtier | Homologation / conformité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
456.91 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
BSI000Z | Système de mesure MEMS | -15...15° | 2 | 2x Analogique, tension: 0…10 V | Connecteur, M12x1 | Plastique | CE, cULus, WEEE | ||
|
430.3 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
BSI000J | Système de mesure MEMS | -15...15° | 1 | Analogique, courant: 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | CE, cULus, WEEE | ||
|
1424.26 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
BSI0002 | Système de mesure à fluide | -45...45° | 1 | Analogique, courant: 4…20 mA | Connecteur, M8x1 | Aluminium | CE, WEEE | ||
|
1424.26 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
BSI0004 | Système de mesure à fluide | 0...360° | 1 | Analogique, courant: 4…20 mA | Connecteur, M8x1 | Aluminium | CE, WEEE | ||
|
758.46 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
BSI0005 | Système de mesure MEMS | -90...90° | 1 | Analogique, tension: 0…10 V | Connecteur, M12x1 | Plastique | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
783.26 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
BSI0006 | Système de mesure MEMS | -15...15° | 2 | 2x Analogique, courant: 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
783.26 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
BSI0007 | Système de mesure MEMS | -30...30° | 2 | 2x Analogique, courant: 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
783.26 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
BSI0008 | Système de mesure MEMS | -45...45° | 2 | 2x Analogique, courant: 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
783.26 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
BSI0009 | Système de mesure MEMS | -90...90° | 2 | 2x Analogique, courant: 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
|
783.26 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
BSI000A | Système de mesure MEMS | -15...15° | 2 | 2x Analogique, tension: 0…10 V | Connecteur, M12x1 | Plastique | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.