Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

From bottom

6 Versions

Code de commande
Prix Plage de mesure min., pression Plage de mesure max., pression Interface Raccord process Connexion 01, modèle Température du produit Température ambiante Matériau du boîtier Homologation / conformité
Actions
1118.24 CAD
0 bar 1 bar Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acier inoxydable CE, UKCA, cULus, WEEE
1118.24 CAD
0 bar 2 bar Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acier inoxydable CE, UKCA, cULus, WEEE
1326.72 CAD
0 bar 0.25 bar Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acier inoxydable CE, UKCA, cULus, WEEE
1326.72 CAD
0 bar 0.75 bar Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acier inoxydable CE, UKCA, cULus, WEEE
1149.26 CAD
0 bar 2 bar Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acier inoxydable CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
1353.37 CAD
0 bar 0.1 bar Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acier inoxydable CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?