Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Height and size detecting

Disponibilité

14 Versions

Code de commande
Prix Longueur active AL 1 Type de lumière Interface Plus petite pièce typ.
Actions
895.81 CAD
100 mm Infrarouge Analogique, tension, PNP 5,0 avec t 0,5 x Sn, R 0 = 2,1 m
1459.25 CAD
300 mm Infrarouge Analogique, tension, PNP 7,0 avec t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 m
974.05 CAD
150 mm Infrarouge Analogique, tension, PNP 7,0 avec t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 m
869.32 CAD
100 mm Infrarouge Analogique, tension, PNP 7,0 avec t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 m
6658.29 CAD
50 mm Laser à lumière rouge PNP/NPN, Analogique, tension / analogique, courant Fil Ø 0,5 mm avec R0 ≤ 1 m, Fil Ø 0,3 mm avec R0 ≤ 0,25 m, Fil Ø 1,0 mm avec R0 ≤ 2 m
5449.7 CAD
16 mm Laser à lumière rouge IO-Link Fil Ø 0,4 mm avec R0 ≤ 0,25 m, Fil Ø 0,7 mm avec R0 ≤ 1 m, Fil Ø 1,0 mm avec R0 ≤ 2 m
5992.54 CAD
32 mm Laser à lumière rouge PNP/NPN, Analogique, tension / analogique, courant Fil Ø 0,5 mm avec R0 ≤ 1 m, Fil Ø 0,3 mm avec R0 ≤ 0,25 m, Fil Ø 1,0 mm avec R0 ≤ 2 m
5992.54 CAD
32 mm Laser à lumière rouge IO-Link Fil Ø 0,5 mm avec R0 ≤ 1 m, Fil Ø 0,3 mm avec R0 ≤ 0,25 m, Fil Ø 1,0 mm avec R0 ≤ 2 m
6658.29 CAD
50 mm Laser à lumière rouge IO-Link Fil Ø 0,5 mm avec R0 ≤ 1 m, Fil Ø 0,3 mm avec R0 ≤ 0,25 m, Fil Ø 1,0 mm avec R0 ≤ 2 m
7324.08 CAD
72 mm Laser à lumière rouge PNP/NPN, Analogique, tension / analogique, courant Fil Ø 0,5 mm avec R0 ≤ 1 m, Fil Ø 0,3 mm avec R0 ≤ 0,25 m, Fil Ø 1,0 mm avec R0 ≤ 2 m
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?