Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOD

Disponibilité

36 Versions

Code de commande
Prix Portée max. Type de lumière Type de raccordement Connexion 01, modèle Interface Principe de fonctionnement optique
Actions
794.75 CAD
5000 mm Laser à lumière rouge Connecteur M12x1 IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect Mesure de la propagation de la lumière
794.75 CAD
5000 mm Laser à lumière rouge Connecteur M12x1 PNP/NPN/Auto-Detect, Analogique, courant Mesure de la propagation de la lumière
1871.22 CAD
100 mm Laser à lumière rouge Connecteur M12x1 Analogique, courant, PNP Triangulation
1812.91 CAD
500 mm Laser à lumière rouge Connecteur M12x1 Analogique, courant, PNP/NPN Triangulation
1771.12 CAD
85 mm Laser à lumière rouge Câble Analogique, tension Triangulation
1710.29 CAD
85 mm Laser à lumière rouge Connecteur M12x1 Analogique, tension Triangulation
2127.17 CAD
85 mm Laser à lumière rouge Câble Analogique, tension Triangulation
1710.29 CAD
85 mm Laser à lumière rouge Connecteur M12x1 Analogique, tension Triangulation
1777.36 CAD
100 mm Laser à lumière rouge Connecteur M12x1 Analogique, courant, PNP Triangulation
1777.36 CAD
300 mm Laser à lumière rouge Connecteur M12x1 Analogique, courant, PNP Triangulation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?