BUS
Disponibilité
100 Versions
|
Code de commande
|
Prix | Raccordement | Interface | Portée min. | Portée max. | Matériau du boîtier primaire | Classe de protection | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
681.26 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles | Analogique, tension | 20 mm | 250 mm | ABS | IP67 | ||
|
704.33 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles | Analogique, courant | 120 mm | 1300 mm | Laiton | IP67 | ||
|
704.33 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles | Analogique, tension | 120 mm | 1300 mm | Laiton | IP67 | ||
|
519.76 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles | IO-Link, PNP/NPN | 65 mm | 600 mm | Laiton | IP67 | ||
|
471.37 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles | PNP | 65 mm | 600 mm | Laiton | IP67 | ||
|
519.76 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles | IO-Link, PNP/NPN | 30 mm | 350 mm | Laiton | IP67 | ||
|
599.51 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles | PNP | 350 mm | 5000 mm | Laiton | IP67 | ||
|
661.61 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles | Analogique, tension | 50 mm | 350 mm | ABS | IP67 | ||
|
772.92 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles | PNP | 200 mm | 2000 mm | Laiton | IP67 | ||
|
553.66 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles | PNP | 20 mm | 250 mm | ABS | IP67 |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.