Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAW

Disponibilité

64 Versions

Code de commande
Prix Type de raccordement Portée / plage de mesure Montage Interface Modèle Longueur Longueur de câble L
Actions
413.56 CAD
Connecteur 5 mm flush Analogique, courant M18x1 65 mm
414.5 CAD
Connecteur 8 mm non noyé Analogique, tension M18x1 65 mm
413.56 CAD
Connecteur 5 mm flush Analogique, tension M18x1 65 mm
225.47 CAD
Câble avec connecteur 1.5 mm flush Analogique, tension M8x1 51.5 mm 0.5 m
414.5 CAD
Câble 5 mm flush Analogique, tension M18x1 36 mm 3 m
483.6 CAD
Câble 2 mm flush Analogique, tension, Analogique, température D6.5 30.5 mm 3 m
460.75 CAD
Câble avec connecteur 5 mm flush Analogique, tension M18x1 36 mm 1.5 m
545.41 CAD
Connecteur 5 mm flush Analogique, tension, Analogique, température M18x1 44.5 mm
548.74 CAD
Câble avec connecteur 4.8 mm flush Analogique, tension M18x1 36 mm 1.5 m
329.87 CAD
Connecteur 3.5 mm flush Analogique, tension M12x1 65 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?