Famille BOS 6K
Disponible en:
61 Versions
Détecteurs cubiques Midi avec tous les principes de détection et types de lumière pertinents, y compris le laser, la lumière bleue et la technologie Time-of-Flight.
Forme de boîtier identique pour tous les principes de fonctionnement : petit et peu encombrant pour une utilisation dans des espaces de montage réduits.
IO-Link pour tous : intégration simple et concept de commande uniforme
véritable fonction de commutation PNP et NPN combinée dans un seul appareil : moins de stockage et moins de variantes
variantes avec lumière bleue pour la détection d'objets difficiles
variantes TOF pour une excellente détection d'objets sur de grandes distances
détecteurs de contraste puissants en construction miniature
capteurs à lumière rouge et laser éprouvés pour les applications standard
61 Versions
|
Code de commande
|
Prix | Principe de fonctionnement optique | Dimensions | Interface | Portée | Type de lumière | Raccordement | Type de lumière | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
632.79 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Barrage optique à réflexion | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
0...4 m | Laser Lumière rouge | Câble, 2 m, PVC | Laser Lumière rouge | ||
|
550.82 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
9...15 mm | LED RGB | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED RGB | ||
|
544.67 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
9...15 mm | LED RGB | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED RGB | ||
|
427.92 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 3...400 mm | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
296.91 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Barrage optique à réflexion | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
0...2 m | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
509.87 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
9...15 mm | LED RGB | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED RGB | ||
|
462.76 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
9.5...14.5 mm | LED Lumière blanche | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière blanche | ||
|
421.81 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
9.5...14.5 mm | LED Lumière blanche | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière blanche | ||
|
503.72 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
9...15 mm | LED RGB | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED RGB | ||
|
462.76 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
9...15 mm | LED RGB | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED RGB |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.