Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Famille BOS R090K

Disponible en:

43 Versions

Détecteurs de lumière rouge cubiques robustes à portée variable grâce à l'émetteur large, au petit faisceau et à la longue portée avec indice de protection IP67.

  • forme standard établie dans un design de capteur robuste

  • portée variable et zone de détection élevée grâce au "faisceau large" (optimisé pour les objets non uniformes), au "small beam" (détection améliorée des petites pièces) et au "long range" (portée jusqu'à 1 mètre)

  • réglage rapide et simple de la sensibilité grâce à un potentiomètre

  • utilisation flexible grâce à une commutation ouverture/fermeture simple

  • nombreux domaines d'application grâce à l'intégration de tous les principes de détection essentiels

  • indice de protection IP67

Disponibilité

43 Versions

Code de commande
Prix Principe de fonctionnement optique Dimensions Interface Portée Type de lumière Raccordement Type de lumière
Actions
87.67 CAD
Barrage optique à réflexion 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) 0...5 m LED Lumière rouge Connecteur, M8x1, 4-polaire LED Lumière rouge
218.2 CAD
Détecteur optique 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) 0...500 mm LED Lumière rouge Connecteur, M8x1, 3-polaire LED Lumière rouge
218.2 CAD
Détecteur optique 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) 0...100 mm LED Infrarouge Câble, 2.00 m, PVC LED Infrarouge
130.67 CAD
Détecteur optique 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) 20...350 mm LED Lumière rouge Connecteur, M8x1, 4-polaire LED Lumière rouge
135.94 CAD
Barrage optique unidirectionnel 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) 0...20 m LED Lumière rouge Connecteur, M8x1, 4-polaire LED Lumière rouge
130.67 CAD
Détecteur optique 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) 20...350 mm LED Lumière rouge Câble, 2.00 m, PVC LED Lumière rouge
289.78 CAD
Détecteur optique 10.7 x 43.5 x 19.5 mm NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) 20...350 mm LED Lumière rouge Connecteur, M8x1, 3-polaire LED Lumière rouge
130.67 CAD
Détecteur optique 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) 20...350 mm LED Lumière rouge Connecteur, M8x1, 3-polaire LED Lumière rouge
130.67 CAD
Détecteur optique 10.7 x 32.7 x 19.5 mm NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) 20...350 mm LED Lumière rouge Câble, 2.00 m, PVC LED Lumière rouge
130.67 CAD
Détecteur optique 10.7 x 43.5 x 19.5 mm NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) 20...350 mm LED Lumière rouge Connecteur, M8x1, 4-polaire LED Lumière rouge
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?