Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Famille BOS R020K

Disponible en:

16 Versions

Capteurs miniatures cubiques pour des applications avec un espace de montage extrêmement limité

  • précision maximale dans la détection d'objets

  • faisceau lumineux bien visible et clairement délimité

  • suppression de l'arrière-plan réglable jusqu'à 150 mm

  • famille complète avec tous les principes de fonctionnement

Disponibilité

16 Versions

Code de commande
Prix Principe de fonctionnement optique Dimensions Interface Portée Type de lumière Raccordement Type de lumière
Actions
209.41 CAD
Détecteur optique 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 1...30 mm LED Lumière rouge Câble, 2.00 m, PVC LED Lumière rouge
290.29 CAD
Barrage optique unidirectionnel 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contact à ouverture (NF) 0...2 m LED Lumière rouge Câble, 2.00 m, PVC LED Lumière rouge
306.32 CAD
Détecteur optique 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contact à ouverture (NF) 1...30 mm LED Lumière rouge Câble, 2.00 m, PVC LED Lumière rouge
209.41 CAD
Détecteur optique 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Contact à fermeture (NO) 1...30 mm LED Lumière rouge Câble, 2.00 m, PVC LED Lumière rouge
187.81 CAD
Barrage optique à réflexion 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Contact à fermeture (NO) 0...3 m LED Lumière rouge Câble, 2.00 m, PVC LED Lumière rouge
187.81 CAD
Barrage optique à réflexion 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 0...3 m LED Lumière rouge Câble, 2.00 m, PVC LED Lumière rouge
279.8 CAD
Barrage optique à réflexion 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contact à ouverture (NF) 0...3 m LED Lumière rouge Câble, 2.00 m, PVC LED Lumière rouge
290.29 CAD
Barrage optique unidirectionnel 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Contact à fermeture (NO) 0...2 m LED Lumière rouge Câble, 2.00 m, PVC LED Lumière rouge
290.29 CAD
Barrage optique unidirectionnel 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 0...2 m LED Lumière rouge Câble, 2.00 m, PVC LED Lumière rouge
194.72 CAD
Détecteur optique 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Contact à fermeture (NO) 1...60 mm LED Lumière rouge Câble, 2.00 m, PVC LED Lumière rouge
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?