Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Famille BOS R254K

Disponible en:

11 Versions

Des capteurs optoélectroniques intelligents avec Condition Monitoring et IO-Link

  • Surveillance de l'état

  • Interface IO-Link

  • Fonctions supplémentaires : différents modes de fonctionnement, même pour une détection d'objets exigeante

  • résistant aux conditions environnementales difficiles (Ecolab, IP69K)

  • le capteur se surveille lui-même et son environnement : température, humidité, vibration, inclinaison, encrassement, réserve de fonctionnement

Disponibilité

11 Versions

Code de commande
Prix Principe de fonctionnement optique Dimensions Interface Portée Type de lumière Raccordement Type de lumière
Actions
531.41 CAD
Détecteur optique 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
100...1000 mm Laser Lumière rouge Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire Laser Lumière rouge
499.56 CAD
Détecteur optique 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
30...500 mm LED Lumière rouge Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire LED Lumière rouge
532.67 CAD
Détecteur optique 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
30...500 mm Laser Lumière rouge Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire Laser Lumière rouge
532.67 CAD
Détecteur optique 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Analogique, courant: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
30...250 mm Laser Lumière rouge Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire Laser Lumière rouge
366.39 CAD
Barrage optique à réflexion 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Analogique, courant: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
8 m LED Lumière rouge Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire LED Lumière rouge
282.91 CAD
Barrage optique unidirectionnel (récepteur) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Analogique, courant: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
0...20 m Lumière rouge Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire Lumière rouge
282.91 CAD
Barrage optique unidirectionnel (émetteur) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Analogique, courant: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
0 mm...20 m LED Lumière rouge Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire LED Lumière rouge
352.27 CAD
Barrage optique à réflexion 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
0...8 m Laser Lumière rouge Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire Laser Lumière rouge
432.96 CAD
Détecteur optique 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
10...250 mm LED Lumière rouge M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles LED Lumière rouge
332.93 CAD
Barrage optique unidirectionnel (récepteur) 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Pin 4: Push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
0...70 m Laser Lumière rouge Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire Laser Lumière rouge
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?