Capteurs inductifs cubiques facteur 1
Disponible en:
8 Versions
La famille de détecteurs inductifs facteur 1 détecte tous les métaux avec une distance de détection identique sans facteur de réduction, est résistante aux champs magnétiques pour un fonctionnement sans perturbations et convainc par un concept de boîtier innovant avec une visibilité optimale des affichages sous presque tous les angles.
- Facteur de réduction 1
- résistant aux champs magnétiques
- montage flexible grâce à la surface active rotative
- affichage très visible du fonctionnement et des fonctions
Disponibilité
8 Versions
|
Code de commande
|
Prix | Dimensions | Interface | Portée | Fréquence de commutation | Matériau du boîtier | Raccordement | Caractéristiques supplémentaires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101.35 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: Contact à fermeture (NO) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Facteur 1 | ||
|
101.35 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: Contact à fermeture (NO) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Facteur 1 | ||
|
101.35 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: Contact à ouverture (NF) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Facteur 1 | ||
|
101.35 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: Contact à fermeture (NO) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Facteur 1 | ||
|
101.35 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: Contact à ouverture (NF) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Facteur 1 | ||
|
101.35 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: Contact à ouverture (NF) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Facteur 1 | ||
|
101.35 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: Contact à fermeture (NO) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Facteur 1 | ||
|
101.35 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: Contact à ouverture (NF) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Facteur 1 |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.