Induktive Sensoren für temperaturfeste Anwendungen
Disponible en:
32 Versions
Objekte zuverlässig erkennen – bei sehr hoher Umgebungstemperatur: induktive Hochtemperatur-Sensoren
für Umgebungstemperaturen bis 230 °C
für verschiedene Einbaubedingungen: zylindrische und kubische Bauformen verfügbar
bei standardisiertem Anschluss schnell zu installieren und auszutauschen
Sensoren und passendes Zubehör aus einer Hand
Disponibilité
32 Versions
|
Code de commande
|
Prix | Dimensions | Interface | Portée | Fréquence de commutation | Matériau du boîtier | Raccordement | Caractéristiques supplémentaires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
333.98 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Ø 8 x 55.5 mm | PNP: Contact à fermeture (NO) | 2 mm | 1500 Hz | Acier inoxydable | Câble, 2.00 m, PTFE | |||
|
221.29 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Ø 12 x 56 mm | PNP: Contact à fermeture (NO) | 1.5 mm | 400 Hz | Acier inoxydable (1.4104) | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |||
|
424.85 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Ø 30 x 91.5 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 10 mm | 300 Hz | Laiton, nickelé | Câble, 5.00 m, Silicone | |||
|
493.49 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Ø 8 x 60 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 2 mm | 600 Hz | Acier inoxydable | Câble, 5.0 m, PTFE | |||
|
364.7 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Ø 18 x 83 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 5 mm | 500 Hz | Laiton, nickelé | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |||
|
322.3 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Ø 12 x 75 mm | PNP: Contact à fermeture (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Laiton, nickelé | Câble, 5.00 m, Silicone | |||
|
390.02 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Ø 18 x 75.5 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 5 mm | 500 Hz | Laiton, nickelé | Câble, 5.00 m, Silicone | |||
|
390.02 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Ø 18 x 95.5 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 5 mm | 500 Hz | Laiton, nickelé | Câble, 5.00 m, Silicone | |||
|
475.77 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Ø 30 x 91.5 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 10 mm | 300 Hz | Laiton, nickelé | Câble, 15.00 m, Silicone | |||
|
396.27 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Ø 30 x 87 mm | NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 10 mm | 200 Hz | Laiton, nickelé | Câble, 9.00 m, Silicone |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.