Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détecteurs capacitifs - Détecter un objet

Disponible en:

112 Versions

Détecter des objets et saisir des niveaux de manière fiable

Les capteurs capacitifs de Balluff sont disponibles dans différentes formes de construction avec les variantes de connecteurs et de câbles les plus diverses. Avec une sortie de commutation ou analogique ou avec une interface IO-Link. De plus, des versions particulièrement économiques sont à votre disposition.

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ? Visitez notre groupe de produits Capteurs capacitifs :

Disponibilité

112 Versions

Code de commande
Prix Dimensions Raccordement Interface Portée Matériau du boîtier
Actions
158.39 CAD
Ø 18 x 88.5 mm Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire PNP: Contact à fermeture (NO) 1...8 mm PBT
612.7 CAD
Ø 30 x 96 mm Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire IO-Link: 1.1
PNP: Contact à fermeture (NO)
Acier inoxydable (1.4404)
366.39 CAD
Ø 10 x 50 mm Câble, 2.00 m, PUR PNP: Contact à fermeture (NO) 1...4 mm Acier inoxydable (1.4301)
184.77 CAD
Ø 50 x 10 mm Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) 2...25 mm POM
199.04 CAD
Ø 12 x 75 mm Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire PNP: Contact à fermeture (NO) 1...4 mm Acier inoxydable (1.4305)
185.64 CAD
Ø 18 x 88.5 mm Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire PNP: Contact à fermeture (NO) 1...8 mm Acier inoxydable (1.4305)
439.53 CAD
54.8 x 48.5 x 106 mm Connexion par serrage PNP: Contact à ouverture (NF) Acier inoxydable (1.4305), Filet de raccordement
147.17 CAD
Ø 12 x 75 mm Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire PNP: Contact à fermeture (NO) 1...4 mm PBT
224.79 CAD
40 x 40 x 10 mm Câble, 2.00 m, PUR PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) PBT
162.8 CAD
Ø 30 x 65.5 mm Câble, 2.00 m, PUR PNP: Contact à fermeture (NO) 2...15 mm PBT
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?