Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Lecteur RFID avec interface IO-Link

Disponible en:

12 Versions

Nos lecteurs RFID HF avec IO-Link

Les têtes de lecture/écriture RFID avec interface IO-Link permettent une intégration facile dans les systèmes d'automatisation existants et offrent des outils de diagnostic complets pour une efficacité maximale. Profitez de coûts d'installation réduits, d'une flexibilité et d'une robustesse qui fonctionnent de manière fiable même dans les environnements les plus exigeants.

Les lecteurs IO-Link sont surtout utilisés lorsqu'il s'agit d'identifier des objets de manière rapide et fiable, sans avoir à traiter de grandes quantités de données. Par exemple, dans la technique de convoyage pour l'identification des porte-pièces.

Balluff propose un large portefeuille de têtes de lecture/écriture avec interface IO-Link. Parmi eux, les lecteurs SAMS BIS M-4Ax. Les lecteurs robustes avec indice de protection IP68 et IP69K permettent une utilisation directe dans un environnement industriel rude et sont également adaptés aux applications Washdown grâce à des matériaux hygiéniques. Ils permettent une transmission rapide et fiable des données avec un taux de transmission élevé de 230,4 kBaud (IO-Link COM3). De plus, ils apportent de nombreuses fonctions de surveillance conditionnelle comme la détection de vibrations & d'inclinaison et la surveillance de la température.

Disponibilité

12 Versions

Code de commande
Prix Symbolisation commerciale Principe de fonctionnement Product Area name Groupe de produits Profils IO-Link pris en charge
Actions
1017.84 CAD
BIS0108 Unité d'exploitation RFID HF (13,56 MHz)
1027.13 CAD
BIS01E6 Tête de lecture/écriture RFID HF (13,56 MHz) Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile
1017.84 CAD
BIS00LH Unité d'exploitation RFID HF (13,56 MHz)
905.55 CAD
BIS00CZ Appareil de lecture RFID BF (125 kHz)
905.55 CAD
BIS00E0 Appareil de lecture RFID BF (125 kHz)
905.55 CAD
BIS00E1 Appareil de lecture RFID BF (125 kHz)
905.55 CAD
BIS00E2 Appareil de lecture RFID BF (125 kHz)
1342.55 CAD
BIS018E Tête de lecture/écriture RFID HF (13,56 MHz)
870.99 CAD
BIS01E2 Tête de lecture/écriture RFID HF (13,56 MHz) Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile
1027.13 CAD
BIS01E5 Tête de lecture/écriture RFID HF (13,56 MHz) Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?