Concentrateurs IO-Link de la ligne d'entrée
Disponible en:
5 Versions
Les concentrateurs de capteurs/actionneurs de la gamme BNI Entry Line sont la solution parfaite pour faire ses premiers pas dans la technologie IO-Link. Ils convainquent par un concept de boîtier optimisé, une manipulation simple et une grande rentabilité - idéal pour les applications standard et les architectures décentralisées.
-
Des possibilités de connexion flexibles :Jusqu'à 16 entrées numériques ou 8 entrées/sorties.
-
Design optimisé :Compact, léger et durable - dans un boîtier sans surmoulage.
-
Intégration facile :Huit ports M12 standardisés, dont quatre configurables de manière variable
-
Robuste et fiable :Protection IP67 pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles
-
Réduction des coûts :Évolution efficace de votre topologie de réseau - sans modules de bus de terrain supplémentaires
Disponibilité
5 Versions
|
Code de commande
|
Prix | Interface | Entrées numériques | Sorties numériques | Entrées/sorties configurables | Port d'extension | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
316.22 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | oui | oui | ||
|
290.05 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP, type 3 | non | ||||
|
191.6 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
IO-Link 1.1 | 16x NPN, type 3 | 8x NPN | oui | non | ||
|
191.6 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP, type 3 | 8x PNP | oui | non | ||
|
216.46 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP, type 3 | 8x PNP | oui | oui |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.