Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Solutions de vision avec interface USB

Haute performance par plug-and-play

Les caméras USB transmettent des données d'image via des interfaces standard peu coûteuses et disponibles sur tous les ordinateurs. Nous proposons des caméras avec interface de vision USB 2.0 ou USB3 - parfaites pour différentes applications de vision industrielle, que ce soit sur un PC ou un système embarqué.

L'USB 2.0 permet des applications en temps réel peu coûteuses avec des bandes passantes moyennes et une faible charge CPU, tandis que l'USB 3 est particulièrement adapté aux applications à haut volume de données, à haute résolution ou à profondeur de couleur élevée, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et dont les exigences en matière de longueur de câble sont faibles.


Les avantages

Les caméras dotées d'une interface USB offrent de multiples avantages. C'est surtout la large diffusion des interfaces USB qui apporte de nombreux avantages. En effet, normalement, des câbles USB courants suffisent également pour les caméras industrielles performantes.

  • Un prix bas
    Les composants USB sont très répandus et peu coûteux - les caméras sont donc également moins chères en conséquence.

  • Accessoires disponibles
    Grâce à la large diffusion de l'USB, un grand portefeuille d'accessoires bon marché est également disponible.

  • Simplicité d'utilisation
    La mise en service de la caméra ne nécessite pas l'installation de cartes d'interface spéciales.


Vous avez le choix : USB 2.0 ou USB3 Vision

Nos caméras industrielles USB 2.0 sont petites, pratiques et économiques - et sont devenues indispensables dans le domaine de la technique médicale et de la microscopie. Vous trouverez chez nous une large palette de modèles différents pour diverses applications : avec ou sans boîtier, en version carte ou carte unique, avec ou sans connexions numériques.

L'interface USB 2.0 est particulièrement adaptée aux applications critiques en termes de coûts et à une courte distance entre la caméra et l'unité d'évaluation. Elle supporte une bande passante brute de 480 Mbits/s. Des longueurs allant jusqu'à 8 m sont possibles avec un câble de très bonne qualité industrielle, et jusqu'à 3,5 m avec un câble de qualité standard. Impact Acquire SDK est le pilote unique pour tous nos produits.

Mais il est également difficile de trouver un nouveau matériel PC qui ne soit pas équipé de l'USB 3. Les avantages sont évidents : l'interface supporte une bande passante brute de 5000 Mbps. Avec une longueur de câble maximale de 3,5 m, voire de 8 m si le matériau du câble est choisi, l'USB 3 convient particulièrement aux applications à haute résolution, à taux de rafraîchissement élevé et à courte distance entre la caméra et l'unité d'évaluation.

Grâce à des câbles optiques, la distance entre la caméra et l'unité d'évaluation peut toutefois être augmentée jusqu'à 100 m - ce qui n'est même pas coûteux, car l'USB 3, en tant que marché de masse, offre un large portefeuille d'accessoires à prix avantageux.

La norme de traitement d'images USB3 Vision régit la communication entre l'appareil d'acquisition d'images et l'application via USB 3.0 : elle définit - comme GigE Vision - une couche de transport qui régit à son tour la recherche d'un appareil (Device Detection), la configuration (Register Access), le streaming des données (Streaming Data) et la gestion des événements (Event Handling). Il établit également une interface avec GenICam.

Comme tous les standards importants, USB3 Vision est défini "on-the-wire", avec l'avantage bien connu du plug-and-play, à savoir que les composants sont simplement branchés et fonctionnent.


Nos produits

Découvrez nos caméras avec interface USB.

Toutes nos caméras avec interface USB sont conformes aux normes de traitement d'images GenICam, GenTL (Producer) et USB3 Vision.

Nous participons activement à l'élaboration du traitement industriel de l'image : Nous avons toujours joué un rôle moteur au sein de différents comités de normalisation, notamment le comité USB3 Vision.


Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider !

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?