Balluff Engineering Tool

Configurer rapidement et facilement les appareils IO-Link

Les réseaux industriels avec le standard de communication IO-Link soutiennent une production numérique transformable et efficace, IO-Link garantissant une communication sans faille du capteur à Internet.

Avec l'augmentation du nombre d'appareils utilisés, la configuration et le diagnostic prennent beaucoup de temps et exigent des compétences particulières. Afin d'augmenter l'efficacité des installations et de simplifier les tâches des personnes chargées de la mise en service, de la programmation ainsi que de la maintenance, l'utilisation d'un logiciel performant tel que Balluff Engineering Tools offre une valeur ajoutée considérable.

En effet, il permet une mise en service, une configuration et un paramétrage centralisés des appareils IO-Link selon le standard IO-Link pour les capteurs et les actionneurs, quel que soit le fabricant.


Une utilisation simple

Le logiciel d'utilisation offre un accès centralisé pour le paramétrage de tous les appareils IO-Link d'un réseau. Il permet d'avoir un aperçu de l'état de tous les appareils IO-Link et informe sur les événements et les erreurs. L'utilisateur peut facilement documenter l'état actuel du réseau, sans avoir recours à un automate programmable (API), pour tester les entrées et les sorties et éviter ainsi les erreurs de câblage.

Mise en service plus rapide

De plus, l'outil d'ingénierie IO-Link de Balluff permet de sauvegarder et de réutiliser des réglages d'appareils, mais aussi des configurations entières de machines ou d'installations. Cela simplifie et accélère la mise en service et aide à modifier rapidement les réglages d'un appareil lors de la détection de problèmes de câblage et du test de la machine.

Réduction des temps de maintenance

Le logiciel est également utile pour la maintenance ou l'entretien des réseaux IO-Link : les appareils manquants ou mal connectés peuvent être rapidement identifiés et les modifications du paramétrage d'un appareil peuvent être analysées et facilement corrigées. Et si un appareil tombe en panne, les paramètres sauvegardés peuvent être réintroduits après un remplacement d'appareil ce qui réduit les temps de maintenance et augmente la disponibilité de l'installation.

Les avantages de l'outil d'ingénierie Balluff en un coup d'œil

  • temps de mise en service réduit grâce à une mise en place plus rapide des appareils IO-Link, même sans API
  • éviter les erreurs en testant le câblage IO-Link avant la mise en service
  • réglage plus simple des réseaux IO-Link grâce à une interface claire et une utilisation intuitive
  • accès centralisé au paramétrage de tous les appareils IO-Link et aperçu de l'état de la connexion de toute la topologie IO-Link
  • efficacité accrue - un seul logiciel pour tous les capteurs et actionneurs IO-Link, indépendamment du fabricant, et pour tous les modules de réseau Profinet et Ethernet/IP IO-Link de Balluff
  • réutilisation simple des paramètres pour les capteurs
  • intégration rapide et sûre de topologies IO-Link entières de machines de série dans la machine, sans programmation complexe de modules API.
  • disponibilité accrue de l'installation grâce à des temps de maintenance réduits


Plus il y a d'appareils IO-Link dans une installation, plus il y a de paramètres à contrôler ou à modifier. Le diagnostic et la recherche d'erreurs deviennent plus complexes pour chaque machine et nécessitent de grandes ressources en temps. C'est précisément là qu'intervient notre outil d'ingénierie Balluff.

Heiko Mahr, chef de produit Balluff


L'outil d'ingénierie Balluff est disponible gratuitement.

L'installation de l'outil logiciel est possible sur PC et ordinateur portable et est disponible gratuitement pour vous.

Le BET offre des fonctions pour :

  • Configuration d'appareils Profinet et Ethernet IP
  • Trouver des maîtres IO-Link et des appareils IO-Link dans une topologie Profinet /Ethernet IP.
  • Travailler avec jusqu'à 50 maîtres IO-Link dans une topologie.
  • Sauvegarde et restauration des configurations de la topologie IO-Link d'installations entières
  • Documentation de la topologie IO-Link de votre installation
  • Test d'entrées et de sorties d'appareils IO-Link même sans API
  • Écriture de données de processus d'appareils IO-Link
  • Lecture/écriture d'appareils IO-Link sans / avec API.

L'étendue des fonctions est continuellement élargie.

Le Balluff Engineering Tool BET fait partie du Smart Automation and Monitoring System de Balluff, qui comprend des composants et des solutions logicielles pour l'automatisation et la surveillance de l'ensemble de la ligne de production, afin de permettre son utilisation, sa configuration et son diagnostic standardisés.

Downloads

  • The Balluff Engineering Tool makes IO-Link even simpler

Intéressé par la configuration rapide et simple d'appareils IO-Link ? Prenez contact avec nous

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?