Grand déstockage
Articles sélectionnés à prix cassés pour une durée limitée
Découvrez une sélection de produits à des conditions avantageuses. Profitez d'offres promotionnelles temporaires sur des produits en constante évolution dans différents secteurs : idéal pour optimiser vos coûts et répondre à vos besoins de manière efficace et économique.
Veuillez noter que le prix promotionnel ne s'affichera qu'après connexion ou ajout de l'article au panier. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
439 Versions
|
Code de commande
|
Symbolisation commerciale | Principe de fonctionnement | Product Area name | Groupe de produits | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| BNI00HN | Safety | Modules d'E/S de sécurité | |||
| BNI00KE | Safety | Modules d'E/S de sécurité | |||
| BPI008Z | Boîtier répartiteur passif | Connectique | Répartiteurs passifs | ||
| BAE004J | Appareil d'affichage | Interfaces homme-machine | Appareils de signalisation et d'affichage | ||
| BAE004K | Appareil d'affichage | Interfaces homme-machine | Appareils de signalisation et d'affichage | ||
| BAE004M | Appareil d'affichage | Interfaces homme-machine | Appareils de signalisation et d'affichage | ||
| BAE006Z | Convertisseur de signal | Accessoires | Adaptateur de communication et convertisseur de signaux | ||
| BAE008K | Programmateur portable | RFID | HF (13,56 MHz) | ||
| BAE0094 | Câble de raccordement | RFID | BF (70/455 kHz) | ||
| BAE009E | Amplificateur de signal | Technologie de capteurs | Capteurs capacitifs |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.