Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

IO-Link Master - Une interface intelligente pour votre automatisation

Le maître IO-Link adapté à chaque application

Disponible en:

3 Séries

Nos maîtres IO-Link offrent une solution fiable et flexible pour la mise en réseau de capteurs et d'actionneurs dans la technique d'automatisation. Ils permettent d'intégrer facilement des appareils compatibles IO-Link dans des systèmes existants et assurent une transmission efficace des données ainsi qu'une meilleure communication entre les composants.

Les passerelles IO-Link sont disponibles dans des versions avec des raccords d'alimentation M12 ou 7/8" et couvrent différentes exigences. Choisissez parmi quatre lignes de produits : La Black Line offre un rapport qualité-prix particulièrement intéressant ; la Silver Line, dans son boîtier robuste en zinc moulé sous pression, propose également des variantes avec écran intégré ; la Washdown Line est le bon choix pour les environnements particulièrement exigeants avec des cycles de nettoyage réguliers ; nous proposerons en outre prochainement dans la Safe Line un maître avec IO-Link Safety Standard pour les applications dans le domaine de la sécurité fonctionnelle.

Les particularités

  • Convivialité exceptionnelle : intégration simple et mise en réseau flexible d'appareils IO-Link
  • Compatibilité parfaite avec l'IoT grâce à MQTT ou REST API
  • Versions robustes avec boîtier métallique ou plastique jusqu'à IP69K
  • Plusieurs lignes de produits spécialisées pour différentes applications

3 Séries

Série
Gamme de produits Classe de performance du produit Interface Entrées, nombre Logements, nombre Interfaces supplémentaires, nombre Matériau du boîtier primaire
Actions
Black Standard, Entrée, Avancé Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP 12, 16 8 8x IO-Link Plastique
Silver Avancé Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic, Profinet, EtherNet/IP 12, 16, 8 4, 8 4x IO-Link, 8x IO-Link Zinc, Zinc moulé sous pression
Washdown Avancé Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP 16 8 8x IO-Link Plastique
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?