Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Capteurs
IMX991

Toutes les caméras avec capteur Sony IMX991

Description

Le capteur IMX991 de Sony de la famille Pregius est un capteur d'image monochrome CMOS avec une résolution de 0.3 mégapixels. Il possède un obturateur Global au format optique 1/4 et une taille de pixel de 5 µm.

Caractéristiques techniques

  • Fabricant
    Sony
  • Nom du capteur
    IMX991
  • Structure du dispositif
    CMOS
  • Taille de l'image
    1/4
  • Nombre de pixels effectifs
    520 (H) x 656 (W)
  • Taille du pixel
    5 µm
  • Résolution ADC / sortie
    12 bit -> 12 bit

Produits

Produit FPS* Temps d'exposition Puissance
Consommation [W]
DR [dB] SNR [dB] Spectre
Sensibilité
EMVA 1288

BVS CA-SF5-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - - - -

BVS CA-GX0-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - 57.0 51.2 -

BVS CA-SF2-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s 1.9 56.9 51.1
* Streaming / Burst Mode / Max. Streaming en fonction du capteur avec binning 2x2 ou décimation (horizontale x verticale)

Sony Diagramme des mégapixels par rapport à la fréquence d'images maximale

Mégapixel (MP)
Fréquence d'images maximale du capteur (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?