Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Capteurs
IMX991_TEC

Toutes les caméras avec capteur Sony IMX991_TEC

Description

Le capteur IMX991_TEC de Sony de la famille Pregius est un capteur d'image monochrome CMOS avec une résolution de 0.3 mégapixels. Il possède un obturateur Global au format optique 1/4 et une taille de pixel de 5 µm.

Caractéristiques techniques

  • Fabricant
    Sony
  • Nom du capteur
    IMX991_TEC
  • Structure du dispositif
    CMOS
  • Taille de l'image
    1/4
  • Nombre de pixels effectifs
    520 (H) x 656 (W)
  • Taille du pixel
    5 µm
  • Résolution ADC / sortie
    12 bit -> 12 bit

Produits

Produit FPS* Temps d'exposition Puissance
Consommation [W]
DR [dB] SNR [dB] Spectre
Sensibilité
EMVA 1288

BVS CA-GV2-0003TG

243 / 243 / 243 21 µs - 20 s - - - - - -
* Streaming / Burst Mode / Max. Streaming en fonction du capteur avec binning 2x2 ou décimation (horizontale x verticale)

Sony Diagramme des mégapixels par rapport à la fréquence d'images maximale

Mégapixel (MP)
Fréquence d'images maximale du capteur (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?