Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Capteurs
MT9V034

Toutes les caméras avec capteur OnSemi MT9V034

Description

Le capteur MT9V034 de OnSemi est un capteur d'image monochrome CMOS avec une résolution de 0.4 mégapixels. Il possède un obturateur Pipelined / Global au format optique 1/3 et une taille de pixel de 6.0 µm.

Caractéristiques techniques

  • Fabricant
    OnSemi
  • Nom du capteur
    MT9V034
  • Structure du dispositif
    CMOS
  • Taille de l'image
    1/3
  • Nombre de pixels effectifs
    480 (H) x 752 (W)
  • Taille du pixel
    6.0 µm
  • Résolution ADC / sortie
    10 bit -> 16 bit

Produits

Produit FPS* Temps d'exposition Puissance
Consommation [W]
DR [dB] SNR [dB] Spectre
Sensibilité
EMVA 1288

BVS CA-IGC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-IGC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -
* Streaming / Burst Mode / Max. Streaming en fonction du capteur avec binning 2x2 ou décimation (horizontale x verticale)

OnSemi Diagramme des mégapixels par rapport à la fréquence d'images maximale

Mégapixel (MP)
Fréquence d'images maximale du capteur (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?