Surveillance du niveau dans les trémies à sable
Les capteurs à ultrasons Balluff mesurent sans contact les niveaux des trémies à sable dans la fonderie, et ce de façon continue dans une zone de détection allant jusqu'à 6 m. Les capteurs sont insensibles aux poussières et à l’encrassement. Le niveau de remplissage peut être indiqué par un signal analogique ou avec deux signaux de commutation en tant que valeur min/max.
Les particularités
- Mesure continue, sans contact
- Fiables dans des conditions environnantes critiques telles que la saleté ou la poussière
- Précision extrême grâce à une résolution élevée et de petites zones mortes
- Indépendants du matériau et de la couleur
Downloads
-
Industry brochure automotive