Détection dans les pinces des pièces brutes renforcées avec des fibres de carbone

Détection dans les pinces des pièces brutes renforcées avec des fibres de carbone

Lors de l'introduction des fibres de carbone découpées, nos capteurs à ultrasons surveillent, pendant le processus de préformage, si la pince prélève correctement la garniture. Grâce à cela, vous garantissez que les ébauches des composants en matière plastique renforcée de fibres de carbone sont correctement formées. La poussière et la saleté, qui pourraient influencer les capteurs optoélectroniques, ne jouent aucun rôle dans le cas de l'ultrason. Contrairement aux capteurs capacitifs, ces capteurs robustes "sachant tout faire" résistent également aux éventuelles décharges électrostatiques.

Les particularités

  • Grande zone de détection (25 mm jusqu'à 6 m), même pour des grandes distances de l'objet
  • Précision extrême grâce à une résolution élevée et de petites zones mortes
  • Insensible aux influences de l'environnement telles qu’encrassements ou poussières
  • Procédé de mesure robuste, précis, indépendant de la couleur et de la surface

Downloads

  • Industry brochure automotive

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77