Traçabilité des pièces en matière plastique renforcée de fibres de carbone

Traçabilité des pièces en matière plastique renforcée de fibres de carbone

Misez sur nos solutions d'identification pour garantir une affectation correcte des composants en matière plastique renforcée de fibres de carbone. Vous pouvez visualiser toutes les données sur l'installation de découpe, de préformage et de garnissage, de la presse et du détourage. La lecture des données est prise en charge par nos capteurs Vision montés dans l'installation, ou à l'aide de nos lecteurs de codes à barres portatifs robustes. Vous disposez ainsi de façon rapide et fiable des informations sur tous les codes à barres 1D, 2D et empilés.

Les particularités

  • Design robuste, adapté au monde industriel, en IP65 avec protection anti-chute jusqu'à 2 m
  • Système cible utilisable de façon intuitive grâce à un marquage laser bien visible
  • Une fois chargé – jusqu'à 30 000 lectures grâce aux accumulateurs au lithium-ions
  • Travailler de façon mobile grâce à des variantes sans fil avec Bluetooth

Sujets connexes

Downloads

  • Industry brochure automotive

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77