Transport des brames sur le longeron mobile
Le contrôle précis de la position et le suivi continu des mouvements rotatifs sont cruciaux pour le transport des brames. Nos capteurs d'inclinaison BSI sont parfaitement adaptés à cette fin. Sur le longeron mobile, ils mesurent l'écart par rapport à l'horizontale sur un axe jusqu'à 360° – sans contact et avec la plus grande précision.
Les particularités
- Peu encombrants et robustes utilisables entre –40 et 85 °C
- Contrairement aux codeurs angulaires, pas d'accouplement mécanique nécessaire
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry